카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adjustable Pipe 270-375mm - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/inner_liners_pipe_270_375_asmtab.prj},{NB=Adjust.pipe 200/270-375/0,5/316/BA/ICS25(270)(a)(400)(100718)},{MAT=100718},{EAN=5035944170484},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,GB,IT},{SYS=ICS25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Adjust.pipe 200/270-375/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=270},{NL=270-375},{ML=316},{SL=BA},{WG=4.49},{VER=6},{SHORT=200/270-375/0,5/316/BA/ICS25},{INTX=200.000},{EXTX=251.100},{PPATH=inner_liners_pipe_270_375_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adjust.pipe 80/270-375/0,...
100713
5035944170439
ICS25
Adjust.pipe 80/270-375/0,...
80
130
270-375
316
BA
2.15
Adjust.pipe 80/270-375/0,...
148376
4051921666079
ICS25
Adjust.pipe 80/270-375/0,...
80
130
270-375
316
BA
2.15
Adjust.pipe 100/270-375/0...
100714
5035944170446
ICS25
Adjust.pipe 100/270-375/0...
100
150
270-375
316
BA
2.54
Adjust.pipe 100/270-375/0...
148377
4051921666086
ICS25
Adjust.pipe 100/270-375/0...
100
150
270-375
316
BA
2.54
Adjust.pipe 130/270-375/0...
100715
5035944170453
ICS25
Adjust.pipe 130/270-375/0...
130
180
270-375
316
BA
3.13
Adjust.pipe 150/270-375/0...
100716
5035944170460
ICS25
Adjust.pipe 150/270-375/0...
150
200
270-375
316
BA
3.51
Adjust.pipe 180/270-375/0...
100717
5035944170477
ICS25
Adjust.pipe 180/270-375/0...
180
230
270-375
316
BA
4.10
Adjust.pipe 200/270-375/0...
100718
5035944170484
ICS25
Adjust.pipe 200/270-375/0...
200
250
270-375
316
BA
4.49
Adjust.pipe 230/270-375/0...
101289
5035944170491
ICS25
Adjust.pipe 230/270-375/0...
230
280
270-375
316
BA
5.09
Adjust.pipe 250/270-375/0...
100719
5035944170507
ICS25
Adjust.pipe 250/270-375/0...
250
300
270-375
316
BA
5.47
Adjust.pipe 300/270-375/0...
100720
5035944170514
ICS25
Adjust.pipe 300/270-375/0...
300
350
270-375
316
BA
6.42
Adjust.pipe 350/270-375/0...
100721
4037494439500
ICS25
Adjust.pipe 350/270-375/0...
350
400
270-375
316
BA
7.42
Adjust.pipe 400/270-375/0...
100722
4037494439517
ICS25
Adjust.pipe 400/270-375/0...
400
450
270-375
316
BA
8.44
Adjust.pipe 450/270-375/0...
100723
4037494439524
ICS25
Adjust.pipe 450/270-375/0...
450
500
270-375
316
BA
9.41
Adjust.pipe 500/270-375/0...
100724
4037494439531
ICS25
Adjust.pipe 500/270-375/0...
500
550
270-375
316
BA
10.38
Adjust.pipe 600/270-375/0...
100725
4037494439555
ICS25
Adjust.pipe 600/270-375/0...
600
650
270-375
316
BA
12.32
Adjust.pipe 700/270-375/0...
100726
4037494439562
ICS25
Adjust.pipe 700/270-375/0...
700
750
270-375
316
BA
14.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청