AD29 - Union Tee
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AD Line - Push-in Fittings for Critical Applications
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ad_line_push-in_fittings_for_critical_applications/ad2920-20union20tee.prj},{NB=AD190040},{SHA256=3mLBZ2FgMRhvOHrI83Fsg83EaPYl7F5RuXq8oHj/QI8=},{INAME=ad190040},{NAME=ad190040},{NNCUSTOM=AD29},{NTCUSTOM=Union Tee},{NBCUSTOM=AD190040},{LINACUSTOM=AD190040},{STEPFILE=AD190040},{PNGFILE=AD29},{DWGFILE=AD29},{CODE=AD190040},{TYPE=AD29 08 08},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D2=15.5},{D2IN=.610},{L1=21.0},{L1IN=.827},{G=31.2},{GOZ=1.101},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic Equipments for welding, painting, marble and wood processings}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AD190030
AD190030
AD29 06 06
Brass Nickel Plated
6
13.5
.531
20.0
.787
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
AD190040
AD190040
AD29 08 08
Brass Nickel Plated
8
15.5
.610
21.0
.827
31.2
1.101
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
AD190050
AD190050
AD29 10 10
Brass Nickel Plated
10
17.5
.689
24.5
.965
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
AD190060
AD190060
AD29 12 12
Brass Nickel Plated
12
20.5
.807
26.0
1.024
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
AD190070
AD190070
AD29 14 14
Brass Nickel Plated
14
24.0
.945
30.5
1.201
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청