피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ACTUATED BALL VALVES SERIES RV-FLUID - 3-WAYS STAINLESS STEEL ACTUATED BALL VALVES - SINGLE ACTING
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID
3-WAYS STAINLESS STEEL ACTUATED BALL VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/actuated_valves_series_rv_fluid/3_ways_st_steel_ball_valves/3_way_ssteel_sa_asmtab.prj},{NB=W0900300164},{AT=Single-acting},{BHT=6},{DN=20},{G=3/4},{A=86},{B=144.5},{C=152},{D=165.5},{E=38},{F=85},{H=1/4},{L=63.5},{L1=80.5},{KV=7.7},{MP=63},{RAB=63},{WEIGHT=2740},{START=W09003001},{END=4},{PPATH=3_ways_asmtpl.prj},{ATX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AT
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
nominal diametar
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
KV
Kv factor
[m^3/h]
MP
Max pressure
[bar]
RAB
Rotary actuator bore
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
W0900300161
W0900300161
Single-acting
8
1/4"
86
140.5
152
158.5
38
75
1/4"
55.5
75.5
3.2
63
63
2500
W0900300162
W0900300162
Single-acting
10
3/8"
86
140.5
152
158.5
38
75
1/4"
55.5
75.5
3.4
63
63
2470
W0900300163
W0900300163
Single-acting
15
1/2"
86
140.5
152
158.5
38
75
1/4"
55.5
75.5
3.8
63
63
2430
W0900300164
W0900300164
Single-acting
20
3/4"
86
144.5
152
165.5
38
85
1/4"
63.5
80.5
7.7
63
63
2740
W0900300165
W0900300165
Single-acting
25
1"
94
167
205
193
42.5
100
1/4"
76
92.5
13.7
63
75
4760
W0900300166
W0900300166
Single-acting
32
1 1/4"
94
176
205
210
42.5
122
1/4"
95
103.5
20.5
63
75
6280
W0900300167
W0900300167
Single-acting
40
1 1/2"
120
204.5
275
243.5
55
131
1/4"
104.5
120.5
31.5
63
100
10480
W0900300168
W0900300168
Single-acting
50
2"
134
243.5
309
293
63.5
158
1/4"
129
142.5
58
63
115
16610
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청