카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ACTUATED BALL VALVES SERIES RV-FLUID - 2-WAYS STAINLESS STEEL ACTUATED BALL VALVES - SINGLE ACTING
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID
2-WAYS STAINLESS STEEL ACTUATED BALL VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/actuated_valves_series_rv_fluid/2_ways_st_steel_ball_valves/2_ways_st_steel_ball_valves_sa_asmtab.prj},{NB=W0900300012},{CODE=W0900300012},{AT=Single-acting},{DN=20},{G=3/4},{A=75},{B=131},{C=139},{D=152},{E=33.5},{F=64},{H=1/8},{L=42},{KV=17.9},{MP=63},{RAB=50},{WEIGHT=1690},{PPATH=2_ways_st_steel_ball_valves_asmtpl.prj},{ATX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AT
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KV
Kv factor
[m^3/h]
MP
Max pressure
[bar]
RAB
Rotary actuator bore
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
W0900300009
W0900300009
Single-acting
10
1/4"
60.5
113.5
160
131
27
56
1/8"
35
5.6
63
42
1300
W0900300010
W0900300010
Single-acting
10
3/8"
60.5
113.5
160
131
27
56
1/8"
35
6.8
63
42
1280
W0900300011
W0900300011
Single-acting
15
1/2"
60.5
113.5
160
131
27
57
1/8"
35
7.6
63
42
1300
W0900300012
W0900300012
Single-acting
20
3/4"
75
131
139
152
33.5
64
1/8"
42
17.9
63
50
1690
W0900300013
W0900300013
Single-acting
25
1"
86
149.5
152
175
38
77
1/4"
51
30
63
63
2540
W0900300014
W0900300014
Single-acting
32
1 1/4"
86
157.5
152
189.5
38
90
1/4"
64
49
63
63
2980
W0900300015
W0900300015
Single-acting
40
1 1/2"
94
180
205
218
42.5
105
1/4"
76
68
63
75
5310
W0900300016
W0900300016
Single-acting
50
2"
94
190
205
233.5
42.5
125
1/4"
91
126
63
75
6270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청