카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ACTUATED BALL VALVES SERIES RV-FLUID - 2-WAYS BRASS ACTUATED BALL VALVES - SINGLE ACTING
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID
2-WAYS BRASS ACTUATED BALL VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/actuated_valves_series_rv_fluid/2_ways_brass_ball_valves/2_ways_brass_ball_valves_sa_asmtab.prj},{NB=W0900300094},{AT=Single-acting},{ATX=0},{DN=25},{G=1},{A=86},{B=141},{C=152},{D=164.5},{E=38},{F=84.5},{H=1/4},{L=48},{KV=70},{MP=40},{RAB=63},{WEIGHT=2338},{PPATH=2_ways_brass_ball_valves_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AT
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KV
Kv factor
[m^3/h]
MP
Max. pressure
[bar]
RAB
Rotary actuator bore
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
W0900300090
W0900300090
Single-acting
10
1/4"
60.5
115
160
130.5
27
75
1/8"
33
5.9
40
42
1342
W0900300091
W0900300091
Single-acting
10
3/8"
60.5
115
160
130.5
27
75
1/8"
33
9.4
40
42
1320
W0900300092
W0900300092
Single-acting
15
1/2"
60.5
106
160
122
27
61
1/8"
32
17
40
42
1147
W0900300093
W0900300093
Single-acting
20
3/4"
75
121
139
140
33.5
69.5
1/8"
39
41
40
50
1515
W0900300094
W0900300094
Single-acting
25
1"
86
141
152
164.5
38
84.5
1/4"
48
70
40
63
2338
W0900300095
W0900300095
Single-acting
32
1 1/4"
86
151
152
181
38
98.5
1/4"
60
121
40
63
2670
W0900300096
W0900300096
Single-acting
40
1 1/2"
94
173
205
208
42.5
110
1/4"
70
200
25
75
2959
W0900300097
W0900300097
Single-acting
50
2"
94
184
205
227
42.5
130
1/4"
86
292
25
75
5360
W0900300098
W0900300098
Single-acting
65
2 1/2"
104
213
230
266.5
49
161
1/4"
106.5
535
25
85
8436
W0900300099
W0900300099
Single-acting
80
3"
104
225
230
292
49
183
1/4"
134
850
25
85
10750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청