피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
Accessories Steel line 1/2 NPT
Pneumax
Process automation technology
Powered by
CAD모델 선택
SS1101RFU# - Flow regulator 1 NPT single use - Unidirectional
19.02.2024
SS1102SR# - Quick exhaust valve 1 NPT
19.02.2024
SS11A1RFB# - Regolatore di flusso 1 NPT ad alta portata - Bidirezionale
19.02.2024
SS11VU03SV16N - Non return valve 1NPT-F/F AISI 316L HT
01.06.2021
SS1201RF## - Flow regulator 1/2 NPT single use
19.02.2024
SS1202SR# - Quick exhaust valve 1/2 NPT
19.02.2024
SS12A1RFB# - Regolatore di flusso 1/2 NPT ad alta portata - Bidirezionale
19.02.2024
SS12RF## - Flow regulator 1/2 NPT
19.02.2024
SS12RFK - Flow regulator system 1/2 NPT tamper-proof system
01.06.2021
SS12VU03SV8N - Non return valve 1/2 NPT-F/F AISI 316L HT
01.06.2021
SS12VUG# - Non return valve for group
19.02.2024
SS12VUS# - Non return valve
19.02.2024
SS1401RF## - Flow regulator 1/4 NPT single use
19.02.2024
SS1402SR# - Quick exhaust valve 1/4 NPT
19.02.2024
SS14A1RFB# - Regolatore di flusso 1/4 NPT ad alta portata - Bidirezionale
19.02.2024
SS14RFK - Flow regulator system 1/4 NPT tamper-proof system
01.06.2021
SS14VU03SV4N - Non return valve 1/4 NPT-F/F AISI 316L HT
01.06.2021
SS3401RFU# - Flow regulator 3/4 NPT single use - Unidirectional
19.02.2024
SS3402SR# - Quick exhaust valve 3/4 NPT
19.02.2024
SS34A1RFB# - Regolatore di flusso 3/4 NPT ad alta portata - Bidirezionale
19.02.2024
SS34VU03SV12N - Non return valve 3/4 NPT-F/F AISI 316L HT
01.06.2021
SS38A1RFB# - Regolatore di flusso 3/8 NPT ad alta portata - Bidirezionale
19.02.2024
SS38VU03SV6N - Non return valve 3/8 NPT-F/F AISI 316L HT
01.06.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.