피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-5 Z-KO D933 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon head SEMS screws with contact washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 Z-KO D933 - Hexagon head SEMS screws with contact washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_z_ko_d933/din_6900_5_z_ko_d933_a2k.prj},{NB=ART 47611 - DIN 6900-5 Z-KO D933 M5x16.0 mm - steel8.8 ZP},{ARTNR=47611},{D=5.0},{P=0.800},{L=16},{AD2=10.2},{K=3.5},{H2MIN=1.25},{H2MAX=1.50},{S=8.0},{C=0.500},{DA=5.700},{DW=6.900},{E=8.790},{R=0.200},{X=1.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 Z-KO D933},{ZTN=7318 1900},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 933},{DINSCHEIBE=Kontaktscheibe mit Zähnen},{PK=A},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 933},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-5-z-ko-kombischrauben-din-933-mit-kontaktscheibe/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
[mm]
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H2MAX
max.
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
A.R.T. 47590 - DIN 6900-5...
47590
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
3.0
0.500
6
6.2
2.0
1.00
0.80
1.00
SW5.5
5.5
A.R.T. 47593 - DIN 6900-5...
47593
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
3.0
0.500
8
6.2
2.0
1.00
0.80
1.00
SW5.5
5.5
A.R.T. 47594 - DIN 6900-5...
47594
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
3.0
0.500
10
6.2
2.0
1.00
0.80
1.00
SW5.5
5.5
A.R.T. 47595 - DIN 6900-5...
47595
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
3.0
0.500
12
6.2
2.0
1.00
0.80
1.00
SW5.5
5.5
A.R.T. 47597 - DIN 6900-5...
47597
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
3.0
0.500
16
6.2
2.0
1.00
0.80
1.00
SW5.5
5.5
A.R.T. 47598 - DIN 6900-5...
47598
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
3.0
0.500
20
6.2
2.0
1.00
0.80
1.00
SW5.5
5.5
A.R.T. 47599 - DIN 6900-5...
47599
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
6
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47600 - DIN 6900-5...
47600
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
8
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47601 - DIN 6900-5...
47601
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
10
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47603 - DIN 6900-5...
47603
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
12
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47604 - DIN 6900-5...
47604
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
16
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47605 - DIN 6900-5...
47605
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
20
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47606 - DIN 6900-5...
47606
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
25
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47607 - DIN 6900-5...
47607
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
4.0
0.700
30
8.2
2.8
1.20
1.00
1.20
SW7
7.0
A.R.T. 47608 - DIN 6900-5...
47608
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
5.0
0.800
8
10.2
3.5
1.50
1.25
1.50
SW8
8.0
A.R.T. 47609 - DIN 6900-5...
47609
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
5.0
0.800
10
10.2
3.5
1.50
1.25
1.50
SW8
8.0
A.R.T. 47610 - DIN 6900-5...
47610
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
5.0
0.800
12
10.2
3.5
1.50
1.25
1.50
SW8
8.0
A.R.T. 47611 - DIN 6900-5...
47611
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
5.0
0.800
16
10.2
3.5
1.50
1.25
1.50
SW8
8.0
A.R.T. 47612 - DIN 6900-5...
47612
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
5.0
0.800
20
10.2
3.5
1.50
1.25
1.50
SW8
8.0
A.R.T. 47613 - DIN 6900-5...
47613
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
5.0
0.800
25
10.2
3.5
1.50
1.25
1.50
SW8
8.0
A.R.T. 47614 - DIN 6900-5...
47614
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
5.0
0.800
30
10.2
3.5
1.50
1.25
1.50
SW8
8.0
A.R.T. 47615 - DIN 6900-5...
47615
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
6.0
1.000
10
12.2
4.0
1.80
1.50
1.80
SW10
10.0
A.R.T. 47616 - DIN 6900-5...
47616
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
6.0
1.000
12
12.2
4.0
1.80
1.50
1.80
SW10
10.0
A.R.T. 47617 - DIN 6900-5...
47617
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
6.0
1.000
16
12.2
4.0
1.80
1.50
1.80
SW10
10.0
A.R.T. 47618 - DIN 6900-5...
47618
DIN 6900-5 Z-KO D933
7318 1900
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
Serrated Contact washer
6.0
1.000
20
12.2
4.0
1.80
1.50
1.80
SW10
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO D933 stainless steel A2-70 plain - Hexagon head SEMS screws...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws with ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat wash...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with waved ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated t...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 ZS T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with safety washer
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with waved s...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 933 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청