피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
009 - Rack quality 9 straight toothing + induction hadening and milled surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 9
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita9/q9_senza_fori_ti.prj},{NB=CRAT 009 039 300},{CODICE=009 039 300},{MAT=CRAT},{MODULO=4.0},{L1=3003.36},{Z=239},{B=39},{H=39},{HO=35.0},{PE=0.185},{W=32.15},{L=3000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 009 024 050
009 024 050
2.0
502.65
80
24
24
22.0
0.150
2.10
CRAT 009 024 100
009 024 100
2.0
1005.31
160
24
24
22.0
0.150
4.15
CRAT 009 024 150
009 024 150
2.0
1501.68
239
24
24
22.0
0.150
6.25
CRAT 009 024 200
009 024 200
2.0
2004.34
319
24
24
22.0
0.150
8.30
CRAT 009 024 051
009 024 051
2.5
502.65
64
24
24
21.5
0.150
2.05
CRAT 009 024 101
009 024 101
2.5
1005.31
128
24
24
21.5
0.150
4.10
CRAT 009 024 151
009 024 151
2.5
1500.11
191
24
24
21.5
0.150
6.10
CRAT 009 024 201
009 024 201
2.5
2002.77
255
24
24
21.5
0.150
8.15
CRAT 009 029 050
009 029 050
3.0
508.94
54
29
29
26.0
0.150
3.00
CRAT 009 029 100
009 029 100
3.0
1008.45
107
29
29
26.0
0.150
5.95
CRAT 009 029 150
009 029 150
3.0
1507.96
160
29
29
26.0
0.150
8.90
CRAT 009 029 200
009 029 200
3.0
2035.75
216
29
29
26.0
0.150
11.85
CRAT 009 029 300
009 029 300
3.0
3006.50
319
29
29
26.0
0.185
17.80
CRAT 009 039 050
009 039 050
4.0
502.65
40
39
39
35.0
0.150
5.40
CRAT 009 039 100
009 039 100
4.0
1005.31
80
39
39
35.0
0.150
10.75
CRAT 009 039 150
009 039 150
4.0
1507.96
120
39
39
35.0
0.150
16.10
CRAT 009 039 200
009 039 200
4.0
2010.62
160
39
39
35.0
0.150
21.45
CRAT 009 039 300
009 039 300
4.0
3003.36
239
39
39
35.0
0.185
32.15
CRAT 009 049 050
009 049 050
5.0
502.65
32
49
49
44.0
0.150
8.50
CRAT 009 049 100
009 049 100
5.0
1005.31
64
49
49
44.0
0.150
16.95
CRAT 009 049 150
009 049 150
5.0
1507.96
96
49
49
44.0
0.150
25.40
CRAT 009 049 200
009 049 200
5.0
2010.62
128
49
49
44.0
0.150
33.85
CRAT 009 049 300
009 049 300
5.0
3000.22
191
49
49
44.0
0.185
50.80
CRAT 009 059 050
009 059 050
6.0
508.94
27
59
59
53.0
0.150
12.30
CRAT 009 059 100
009 059 100
6.0
1017.88
54
59
59
53.0
0.150
24.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청