카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
009 F - Racks quality 9 straight toothing drilled
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 9
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita9/q9_forata.prj},{NB=CRA1 009 040 300 F},{CODICE=009 040 300 F},{MAT=CRA1},{MODULO=4.0},{L1=3015.93},{TXT=30},{Z=240},{B=40},{H=40},{HO=36.0},{S=3},{A=62.83},{INF=125.66},{FC=26},{HF=12},{D2=10},{D3=15},{T=9},{A1=37.50},{IS=2940.93},{D1=7.70},{PE=0.185},{W=34.10},{L=3000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRA1 009 020 050 F
009 020 050 F
2.0
502.65
80
20
20
18.0
2
62.83
125.66
6
8
7
11
7
31.30
440.05
5.70
0.150
1.45
CRA1 009 020 100 F
009 020 100 F
2.0
1005.31
160
20
20
18.0
2
62.83
125.66
10
8
7
11
7
31.30
942.71
5.70
0.150
2.85
CRA1 009 020 200 F
009 020 200 F
2.0
2004.34
319
20
20
18.0
2
62.83
125.66
18
8
7
11
7
31.30
1941.74
5.70
0.150
5.70
CRA1 009 025 050 F
009 025 050 F
2.5
502.65
64
25
25
22.5
2
62.83
125.66
6
8
7
11
7
31.30
440.05
5.70
0.150
2.25
CRA1 009 025 100 F
009 025 100 F
2.5
1005.31
128
25
25
22.5
2
62.83
125.66
10
8
7
11
7
31.30
942.71
5.70
0.150
4.45
CRA1 009 025 200 F
009 025 200 F
2.5
2002.77
255
25
25
22.5
2
62.83
125.66
18
8
7
11
7
31.30
1940.17
5.70
0.150
8.85
CRA1 009 030 050 F
009 030 050 F
3.0
508.94
54
30
30
27.0
2
63.62
127.23
6
9
10
15
9
34.40
440.14
7.70
0.150
3.25
CRA1 009 030 100 F
009 030 100 F
3.0
1017.88
108
30
30
27.0
2
63.62
127.23
10
9
10
15
9
34.40
949.08
7.70
0.150
6.50
CRA1 009 030 200 F
009 030 200 F
3.0
2035.75
216
30
30
27.0
2
63.62
127.23
18
9
10
15
9
34.40
1966.95
7.70
0.150
12.95
CRA1 009 040 050 F
009 040 050 F
4.0
502.65
40
40
40
36.0
3
62.83
125.66
6
12
10
15
9
37.50
427.65
7.70
0.150
5.70
CRA1 009 040 100 F
009 040 100 F
4.0
1005.31
80
40
40
36.0
3
62.83
125.66
10
12
10
15
9
37.50
930.31
7.70
0.150
11.40
CRA1 009 040 200 F
009 040 200 F
4.0
2010.62
160
40
40
36.0
3
62.83
125.66
18
12
10
15
9
37.50
1935.62
7.70
0.150
22.75
CRA1 009 040 300 F
009 040 300 F
4.0
3015.93
240
40
40
36.0
3
62.83
125.66
26
12
10
15
9
37.50
2940.93
7.70
0.185
34.10
CRA1 009 050 050 F
009 050 050 F
5.0
502.65
32
50
50
45.0
3
62.83
125.66
6
12
14
20
13
30.20
442.25
11.70
0.150
8.90
CRA1 009 050 100 F
009 050 100 F
5.0
1005.31
64
50
50
45.0
3
62.83
125.66
10
12
14
20
13
30.20
944.91
11.70
0.150
17.80
CRA1 009 050 200 F
009 050 200 F
5.0
2010.62
128
50
50
45.0
3
62.83
125.66
18
12
14
20
13
30.20
1950.22
11.70
0.150
35.55
CRA1 009 050 300 F
009 050 300 F
5.0
3015.93
192
50
50
45.0
3
62.83
125.66
26
12
14
20
13
30.20
2955.53
11.70
0.185
53.30
CRA1 009 060 050 F
009 060 050 F
6.0
508.94
27
60
60
54.0
3
63.62
127.23
6
16
18
26
17
31.40
446.14
15.70
0.150
12.95
CRA1 009 060 100 F
009 060 100 F
6.0
1017.88
54
60
60
54.0
3
63.62
127.23
10
16
18
26
17
31.40
955.08
15.70
0.150
25.90
CRA1 009 060 200 F
009 060 200 F
6.0
2035.75
108
60
60
54.0
3
63.62
127.23
18
16
18
26
17
31.40
1972.95
15.70
0.150
51.80
CRA1 009 060 300 F
009 060 300 F
6.0
3015.93
160
60
60
54.0
3
62.83
125.66
26
16
18
26
17
30.20
2955.53
15.70
0.185
76.75
CRA1 009 080 100 F
009 080 100 F
8.0
1005.31
40
80
80
72.0
3
62.83
125.66
10
25
22
33
21
26.60
952.11
19.70
0.150
45.50
CRA1 009 080 200 F
009 080 200 F
8.0
2010.62
80
80
80
72.0
3
62.83
125.66
18
25
22
33
21
26.60
1957.42
19.70
0.150
90.95
CRA1 009 080 300 F
009 080 300 F
8.0
3015.93
120
80
80
72.0
3
62.83
125.66
26
25
22
33
21
26.60
2962.73
19.70
0.185
136.40
CRA1 009 100 100 F
009 100 100 F
10.0
1005.31
32
100
100
90.0
3
62.83
125.66
10
32
33
48
32
125.66
753.99
19.70
0.150
71.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청