카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
008 F - Rack quality 8 straight toothing drilled and milled surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 8
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita8/q8_forata.prj},{NB=CRAA 008 049 100 F},{CODICE=008 049 100 F},{MAT=CRAA},{MODULO=5.0},{L1=1005.31},{TXT=15},{Z=64},{B=49},{H=49},{HO=44.0},{S=3},{A=62.83},{INF=125.66},{FC=10},{HF=12},{D2=14},{D3=20},{T=13},{A1=30.20},{IS=945.00},{D1=11.70},{PE=0.060},{W=16.95},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
INF
If
ⁿ/ₐ
FC
Total No. Of Holes (Pin pre Holes included)
ⁿ/ₐ
HF
Hf
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
IS
Is
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAA 008 019 050 F
008 019 050 F
2.0
502.65
80
19
19
17.0
2
62.83
125.66
6
8
7
11
7
31.30
440.10
5.70
0.060
1.30
CRAA 008 019 100 F
008 019 100 F
2.0
1005.31
160
19
19
17.0
2
62.83
125.66
10
8
7
11
7
31.30
942.70
5.70
0.060
2.55
CRAA 008 019 200 F
008 019 200 F
2.0
2010.62
320
19
19
17.0
2
62.83
125.66
18
8
7
11
7
31.30
1948.00
5.70
0.078
5.10
CRAA 008 024 050 F
008 024 050 F
2.5
502.65
64
24
24
21.5
2
62.83
125.66
5
8
7
11
7
31.30
427.70
5.70
0.060
2.05
CRAA 008 024 100 F
008 024 100 F
2.5
1005.31
128
24
24
21.5
2
62.83
125.66
10
8
7
11
7
31.30
930.30
5.70
0.060
4.10
CRAA 008 024 200 F
008 024 200 F
2.5
2010.62
256
24
24
21.5
2
62.83
125.66
18
8
7
11
7
31.30
1935.60
5.70
0.078
8.15
CRAA 008 029 050 F
008 029 050 F
3.0
508.94
54
29
29
26.0
2
63.62
127.23
6
9
10
15
9
34.40
440.10
7.70
0.060
3.00
CRAA 008 029 100 F
008 029 100 F
3.0
1017.88
108
29
29
26.0
2
63.62
127.23
10
9
10
15
9
34.40
949.10
7.70
0.060
5.95
CRAA 008 029 200 F
008 029 200 F
3.0
2035.75
216
29
29
26.0
2
63.62
127.23
18
9
10
15
9
34.40
1967.00
7.70
0.078
11.85
CRAA 008 039 050 F
008 039 050 F
4.0
502.65
40
39
39
35.0
3
62.83
125.66
6
12
10
15
9
37.50
427.70
7.70
0.060
5.40
CRAA 008 039 100 F
008 039 100 F
4.0
1005.31
80
39
39
35.0
3
62.83
125.66
10
12
10
15
9
37.50
930.30
7.70
0.060
10.75
CRAA 008 039 200 F
008 039 200 F
4.0
2010.62
160
39
39
35.0
3
62.83
125.66
18
12
10
15
9
37.50
1935.60
7.70
0.078
21.45
CRAA 008 039 300 F
008 039 300 F
4.0
3015.93
240
39
39
35.0
3
62.83
125.66
26
12
10
15
9
37.50
2940.93
7.70
0.230
32.15
CRAA 008 049 050 F
008 049 050 F
5.0
502.65
32
49
49
44.0
3
62.83
125.66
6
12
14
20
13
30.20
442.30
11.70
0.060
8.50
CRAA 008 049 100 F
008 049 100 F
5.0
1005.31
64
49
49
44.0
3
62.83
125.66
10
12
14
20
13
30.20
945.00
11.70
0.060
16.95
CRAA 008 049 200 F
008 049 200 F
5.0
2010.62
128
49
49
44.0
3
62.83
125.66
18
12
14
20
13
30.20
1950.30
11.70
0.078
33.85
CRAA 008 049 300 F
008 049 300 F
5.0
3015.93
192
49
49
44.0
3
62.83
125.66
26
12
14
20
13
30.20
2955.53
11.70
0.230
50.80
CRAA 008 059 050 F
008 059 050 F
6.0
508.94
27
59
59
53.0
3
63.62
127.23
5
16
18
26
17
31.40
446.10
15.70
0.060
12.30
CRAA 008 059 100 F
008 059 100 F
6.0
1017.88
54
59
59
53.0
3
63.62
127.23
10
16
18
26
17
31.40
955.00
15.70
0.060
24.55
CRAA 008 059 200 F
008 059 200 F
6.0
2035.75
108
59
59
53.0
3
63.62
127.23
18
16
18
26
17
31.40
1972.95
15.70
0.078
49.10
CRAA 008 059 300 F
008 059 300 F
6.0
3015.93
160
59
59
53.0
3
62.83
125.66
26
16
18
26
17
30.20
2955.53
15.70
0.230
73.65
CRAA 008 078 100 F
008 078 100 F
8.0
1005.31
40
78
78
70.0
3
62.83
125.66
10
25
22
33
21
26.60
952.11
19.70
0.060
42.90
CRAA 008 078 200 F
008 078 200 F
8.0
2010.62
80
78
78
70.0
3
62.83
125.66
18
25
22
33
21
26.60
1957.42
19.70
0.078
85.75
CRAA 008 078 300 F
008 078 300 F
8.0
3015.93
120
78
78
70.0
3
62.83
125.66
26
25
22
33
21
26.60
2962.73
19.70
0.230
128.60
CRAA 008 098 100 F
008 098 100 F
10.0
1005.31
32
98
98
88.0
3
62.83
125.66
10
32
33
48
32
125.66
753.99
19.70
0.060
67.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청