피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YCS1 - YCS1
YSC
cylinders
standard cylinder
large bore size cylinder
ycs1 series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/standard_cylinder/large_bore_size_cylinder/ycs1_series/ycs1_asmtab.prj},{NB=YCS1B160-25N},{MODEL=S1},{MAGNET=},{MOUNTING=B},{LUBRICATION=},{BORE=160},{STROKE=25},{ACCESSORIESS=},{GAITER=},{OPTION=N},{SWITCH=},{SWNO=},{POS=0},{AJ=A},{K=53},{A=56},{B=17},{C=144},{D=40},{EA=59},{EB=90},{H=43},{KKM=36},{KKP=1.50},{L=106},{NM=16},{NP=1.5},{PG=17},{P=26.441},{SW=14},{T=184},{T1=120},{TL=256.5},{U=30.5},{W=39},{B1=60},{C1=46},{E=26},{PPATH=assembly/ycs1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
H
[mm]
KKM
[mm]
KKP
[mm]
L
[mm]
NM
[mm]
NP
[mm]
PG
[mm]
P
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
TL
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
YCS1B125-25N
125
47
50
15
115
35
59
90
43
30
1.50
98
14
1.5
16
20.955
14
145
110
235.0
27.0
35
60
37
30
YCS1B140-25N
140
47
50
15
128
35
59
90
43
30
1.50
98
14
1.5
16
20.955
14
161
110
235.0
27.0
35
60
37
30
YCS1B150-25N
150
53
56
17
132
40
59
90
43
36
1.50
106
16
1.5
17
26.441
14
170
120
256.5
30.5
39
60
46
26
YCS1B160-25N
160
53
56
17
144
40
59
90
43
36
1.50
106
16
1.5
17
26.441
14
184
120
256.5
30.5
39
60
46
26
YCS1B180-25N
180
60
63
20
162
45
70
115
48
40
1.50
111
18
1.5
17
26.441
17
204
135
281.0
35.0
39
70
52
30
YCS1B200-25N
200
60
63
20
182
50
74
115
48
45
1.50
111
20
1.5
17
26.441
17
226
135
281.0
35.0
39
70
52
30
YCS1B250-25N
250
67
71
25
225
60
96
140
60
56
2.00
141
24
1.5
22
33.249
20
277
160
342.5
41.5
49
86
60
35
YCS1B300-25N
300
76
80
30
270
70
96
140
60
64
2.00
146
30
1.5
23
33.249
20
330
175
372.5
51.5
49
86
60
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청