카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMGP AR - YMGP AR
YSC
cylinders
other cylinder
guide cylinder
ymgp_ar_series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/guide_cylinder/ymgp_ar_series/ymgp_ar_asmtab.prj},{NB=YMGPM25-20-AR 53.5 0 24 29 16 -8},{TYPE=M},{BORE=25},{STROKE=20},{SWITCH=},{SWNO=},{A=53.5},{DA=0},{MC=24},{KC=29},{AB=16},{AC=37.5},{AD=9},{B=93},{BA=91},{C=42.0},{CA=38},{D=16},{DB=10},{G=64.0},{J=4.5},{JA=3},{K=4.0},{KA=6},{KB=34.0},{L=M6x1},{LA=15},{LB=82.0},{LC=30},{LD=78},{LE=26},{M=9.5},{MA=5.5},{MB=17.0},{N=5.4},{P=RC 1/8''},{PM=9.728},{PA=13.5},{PB=30.0},{PC=11.5},{PD=11.5},{PE=12.5},{PF=10.0},{R=M6x1},{RA=12},{S=50},{CB=21},{LM=6},{RM=6},{E=-8},{T2=11.3},{T3=9.3},{T4=11.0},{PPATH=assembly/ymgp_ar_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
DB
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
PM
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
R
[mm]
RA
[mm]
S
[mm]
CB
[mm]
LM
[mm]
RM
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
YMGPM6-5-AR
6
6
23.5
5
30
29
14.5
9
3
20.5
0.0
0
2.5
0
9.0
M3x0.5
5
20.5
6
9
0
6.0
3.0
9.5
3.5
M3x0.5
3.000
0.0
20.5
0.0
9.5
0.0
5.5
0
0
0
0
3
0
10.3
7.6
4.3
YMGPM10-5-AR
10
6
26.0
5
34
33
18.0
10
5
23.0
0.0
0
3.0
0
11.0
M4x0.7
5
23.0
8
11
0
8.0
4.0
8.5
4.5
M3x0.5
3.000
0.0
23.0
0.0
11.5
0.0
5.0
0
0
0
0
4
0
10.3
7.6
4.3
YMGPM12-10-AR
12
13
29.0
7
58
56
26.0
22
6
41.0
3.5
3
3.0
6
23.0
M4x0.7
10
50.0
18
48
14
8.0
4.5
5.0
4.3
M5x0.8
5.000
8.0
18.0
11.0
10.0
13.0
7.0
M5x0.8
10
37
13
4
5
10.3
7.6
7.0
YMGPM16-10-AR
16
13
33.0
7
64
62
30.0
25
8
46.0
3.5
3
3.0
6
24.0
M5x0.8
12
56.0
22
54
16
8.0
4.5
5.0
4.3
M5x0.8
5.000
10.0
19.0
11.0
10.5
14.5
7.5
M5x0.8
10
38
15
5
5
10.3
7.6
8.0
YMGPM20-20-AR
20
16
37.0
8
83
81
36.0
30
10
54.0
3.5
3
3.0
6
28.0
M5x0.8
13
72.0
24
70
18
9.5
5.5
17.0
5.4
RC 1/8''
9.728
10.5
25.0
10.5
11.5
13.5
9.0
M6x1
12
44
18
5
6
10.3
7.6
10.0
YMGPM25-20-AR
25
16
37.5
9
93
91
42.0
38
10
64.0
4.5
3
4.0
6
34.0
M6x1
15
82.0
30
78
26
9.5
5.5
17.0
5.4
RC 1/8''
9.728
13.5
30.0
11.5
11.5
12.5
10.0
M6x1
12
50
21
6
6
11.3
9.3
11.0
YMGPM32-25-AR
32
22
37.5
10
112
110
48.0
44
14
78.0
4.5
3
4.0
6
42.0
M8x1.25
20
98.0
34
96
30
11.0
7.5
21.0
6.7
RC 1/8''
9.728
16.0
35.5
12.5
12.0
6.5
9.0
M8x1.25
16
63
24
8
8
12.3
9.3
15.0
YMGPM40-25-AR
40
22
44.0
10
120
118
54.0
44
14
86.0
4.5
3
4.0
6
50.0
M8x1.25
20
106.0
40
104
30
11.0
7.5
22.0
6.7
RC 1/8''
9.728
18.0
39.5
14.0
15.0
13.0
12.0
M8x1.25
16
72
27
8
8
13.3
9.0
15.0
YMGPM50-25-AR
50
28
44.0
12
148
146
64.0
60
20
110.0
6.0
4
5.0
8
66.0
M10x1.5
22
130.0
46
130
40
14.0
9.0
24.0
8.6
RC 1/4''
13.157
21.5
47.0
12.0
15.0
9.0
12.0
M10x1.5
20
92
32
10
10
13.6
9.6
17.0
YMGPM63-25-AR
63
28
49.0
12
162
158
78.0
70
20
124.0
6.0
4
5.0
8
80.0
M10x1.5
22
142.0
58
130
50
0.0
9.0
24.0
8.6
RC 1/4''
13.157
28.0
58.0
16.5
15.5
13.0
13.5
M10x1.5
20
110
39
10
10
14.6
9.6
17.0
YMGPM80-25-AR
80
40
56.5
16
202
198
91.5
75
25
156.0
7.0
5
6.0
10
100.0
M12x1.75
25
180.0
54
174
52
17.5
3.0
28.0
10.6
RC 3/8''
16.662
25.5
74.0
19.0
19.0
14.5
16.5
M12x1.75
24
140
46
12
12
15.0
10.6
18.0
YMGPM100-25-AR
100
50
66.0
19
240
236
111.5
90
25
188.0
7.0
5
6.0
10
124.0
M14x2
31
210.0
62
210
64
20.0
8.0
11.0
12.5
RC 3/8''
16.662
32.5
89.0
22.5
22.5
17.5
20.5
M14x2
28
166
56
14
14
15.0
11.0
18.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청