ATY05-L - Profile L type series
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aty05-l.prj},{NB=ATY05-L-A40-B40-T2-L50},{CODE=ATY05-L},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{A=40},{B=40},{T=2.0},{L=50},{LPOOL=[50:6000/1]},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
JM
Section size
ⁿ/ₐ
MZ
Weight per meter
[kg/m]
JMJ
Cross-sectional area
[mm^2]
LX
Lx section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Ly section moment of inertia
ⁿ/ₐ
ATY05-L-A15-B15-T1.5-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
15
+0.3/-0.3
15x15
0.120
42.75
0.09*10^4
0.09*10^4
ATY05-L-A20-B20-T2-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
20
+0.3/-0.3
20x20
0.210
76.00
0.28*10^4
0.28*10^4
ATY05-L-A25-B25-T2-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
25
+0.3/-0.3
25x25
0.270
96.00
0.58*10^4
0.58*10^4
ATY05-L-A30-B30-T2-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
30
+0.3/-0.3
30x30
0.320
116.00
1.02*10^4
1.02*10^4
ATY05-L-A40-B40-T2-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
40
+0.3/-0.3
40x40
0.430
156.00
2.48*10^4
2.48*10^4
ATY05-L-A45-B45-T5.7-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
45
+0.3/-0.3
45x45
1.320
480.51
9.01*10^4
9.01*10^4
ATY05-L-A50-B50-T3-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
50
+0.3/-0.3
50x50
0.800
291.00
7.15*10^4
7.15*10^4
ATY05-L-A60-B60-T3-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
60
+0.3/-0.3
60x60
0.970
351.00
12.54*10^4
12.54*10^4
ATY05-L-A75-B75-T5-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
75
+0.3/-0.3
75x75
2.000
725.00
39.83*10^4
39.83*10^4
ATY05-L-A100-B100-T6-L50
ATY05-L
A6063-T5
Sandblasting oxidation
100
+0.3/-0.3
100x100
3.200
1164.00
114.39*10^4
114.39*10^4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청