AMT24-QCB-150 - Buffer stopper load capacity 150kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt24-qcb-150.prj},{NB=AMT24-QCB-150},{CODE=AMT24-QCB-150},{TYPE=Single acting bufferless stopper},{LOAD=150kg},{MAT=Aluminum},{SUR=Black oxidation},{FEA=Instantly stop and stop, positioning and accumulating},{FEA1=10~150 (when conveying speed is 6m/min)},{FEA2=Single acting},{FEA3=M5},{FEA4=0.5},{FEA5=yes},{FEA6=Side-mounted},{FEA7=Buffer stroke 20mm, descending stroke 9mm},{LINK=website link},{PPATH=amt24-qcb-150/assem/amt24-qcb-150_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LOAD
load capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FEA
The main function
ⁿ/ₐ
FEA1
Maximum load capacity
ⁿ/ₐ
FEA2
Cylinder action form
ⁿ/ₐ
FEA3
Trachea interface size
ⁿ/ₐ
FEA4
Work pressure(Mpa)
ⁿ/ₐ
FEA5
Buffer function
ⁿ/ₐ
FEA6
Installation method
ⁿ/ₐ
FEA7
Blocking stroke
[mm]
AMT24-QCB-150
AMT24-QCB-150
Single acting bufferless ...
150kg
Aluminum
Black oxidation
Instantly stop and stop, ...
10~150 (when conveying sp...
Single acting
M5
0.5
yes
Side-mounted
Buffer stroke 20mm, desce...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청