피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
amt24-qca-400 400da - No buffering blocker load capacity 400kg
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt24-qca-400_400da.prj},{NB=AMT24-QCA-400-N},{CODE=AMT24-QCA-400-N},{TYPE1=No buffer blocker},{TYPE2=Lithium battery specific},{LOAD=400kg},{MAT=Aluminum},{SUR=Black oxidation},{FEA=Instantly block and release to achieve accumulation},{FEA1=400(when conveying speed is 6m/min)},{FEA2=Single acting},{FEA3=M5},{FEA4=0.5},{FEA5=none},{FEA6=Side-mounted},{FEA7=9},{LINK=website link},{PPATH=amt24-qca-400_400da/assem/amt24-qca-400_400da_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE2
type2
ⁿ/ₐ
LOAD
load capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FEA
The main function
ⁿ/ₐ
FEA1
Maximum load capacity
ⁿ/ₐ
FEA2
Cylinder action form
ⁿ/ₐ
FEA3
Trachea interface size
ⁿ/ₐ
FEA4
Work pressure(Mpa)
ⁿ/ₐ
FEA5
Buffer function
ⁿ/ₐ
FEA6
Installation method
ⁿ/ₐ
FEA7
descent stroke
[mm]
AMT24-QCA-400
AMT24-QCA-400
No buffer blocker
Standard type
400kg
Aluminum
Black oxidation
Instantly block and relea...
400(when conveying speed ...
Single acting
M5
0.5
none
Side-mounted
9
AMT24-QCA-400-N
AMT24-QCA-400-N
No buffer blocker
Lithium battery specific
400kg
Aluminum
Black oxidation
Instantly block and relea...
400(when conveying speed ...
Single acting
M5
0.5
none
Side-mounted
9
AMT24-QCA-400-D
AMT24-QCA-400-D
No buffer blocker
Equipped with position de...
400kg
Aluminum
Black oxidation
Instantly block and relea...
400(when conveying speed ...
Single acting
M5
0.5
none
Side-mounted
9
AMT24-QCA-400DA
AMT24-QCA-400DA
No buffer blocker
Standard type
400kg
Aluminum
Black oxidation
Instantly block and relea...
400(when conveying speed ...
Double action
M5
0.5
none
Side-mounted
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청