WAD01 16 - Foot cup
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad01_16.prj},{NB=WAD06-D80-M12-L50},{CODE=WAD06},{TYPE=Fixed adjustable type with rubber pad},{BAM=SUS304},{SCM=SUS304},{XJD=dingqingxiangjiao},{SUR=-},{D=80},{M=12},{L=50},{H=26},{LINK=webxxx},{PPATH=wad01_16/../wad01_16/assem/wad01_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
BAM
Base material
ⁿ/ₐ
SCM
Screw material
ⁿ/ₐ
XJD
Rubber pad
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
Vertical carrying capacity
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAD01-D80-M12-L50
WAD01
Fixed adjustable type, wi...
SUS304
SUS304
-
-
19
26
8
10
800
0.780
WAD04-D80-M12-L50
WAD04
Fixed adjustable type, wi...
S45C
S45C
-
Hard chrome plating
19
26
8
10
800
0.780
WAD05-D80-M12-L50
WAD05
Fixed adjustable type, wi...
S45C
S45C
-
Electroless nickel platin...
19
26
8
10
800
0.780
WAD06-D80-M12-L50
WAD06
Fixed adjustable type wit...
SUS304
SUS304
Nitrile rubber
-
19
26
8
10
400
0.780
WAD09-D80-M12-L50
WAD09
Fixed adjustable type wit...
S45C
S45C
Nitrile rubber
Hard chrome plating
19
26
8
10
400
0.780
WAD10-D80-M12-L50
WAD10
Fixed adjustable type wit...
S45C
S45C
Nitrile rubber
Electroless nickel platin...
19
26
8
10
400
0.780
WAD11-D80-M12-L50
WAD11
Fine adjustment type, wit...
SUS304
SUS304
-
-
19
26
8
10
800
0.780
WAD16-D80-M12-L50
WAD16
Fine adjustment type with...
SUS304
SUS304
Nitrile rubber
-
19
26
8
10
400
0.780
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청