J-CPB11 12 - Cost-effective casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpb11_12_asmtab.prj},{NB=J-CPB11-D100-SA},{CODE=J-CPB11},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=SA},{BEA=Sleeve},{D=100},{H=122},{F=27},{A=92},{B=63.5},{C=76.2},{C1=71.4},{E=44.5},{DD=9},{R=82.0},{SA=60},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-cpb11_12/assem/j-cpb11_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
SA
Allowable load
[kg]
WEI
weight
[kg]
J-CPB11-D65-SA
J-CPB11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
SA
Artificial glue
gray
Bushing
65
85
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
57.5
50
0.36
J-CPB11-D75-SA
J-CPB11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
SA
Artificial glue
gray
Bushing
75
93
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
62.5
50
0.38
J-CPB11-D100-SA
J-CPB11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
SA
Artificial glue
gray
Bushing
100
122
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
82.0
60
0.46
J-CPB12-D65-SA
J-CPB12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
SA
Artificial glue
gray
Bushing
65
85
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
57.5
50
0.43
J-CPB12-D75-SA
J-CPB12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
SA
Artificial glue
gray
Bushing
75
93
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
62.5
50
0.45
J-CPB12-D100-SA
J-CPB12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Hardware side brake
SA
Artificial glue
gray
Bushing
100
122
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
82.0
60
0.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청