E-CJF01 02 - Economical casters, flat bottom movable type, light to medium load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/e-cjf01_02.prj},{NB=E-CJF01-D63-PD},{CODE=E-CJF01},{BT=Flat bottom movable type},{BM=Q235A},{BST=Blue and white zinc plated},{BBF=-},{D=63},{WC=PD},{WM=polypropylene},{WCO=White},{WB=Double ball bearing},{F=32},{A=94},{B=63},{C=77},{C1=69},{DD=9},{LINK=weblink},{PPATH=e-cjf01_02/assem/e-cjf01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BT
Bracket Type
ⁿ/ₐ
BM
Bracket material
ⁿ/ₐ
BST
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BBF
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
WC
wheel code
ⁿ/ₐ
WM
Wheel material
ⁿ/ₐ
WCO
Wheel color
ⁿ/ₐ
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
d1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
AL
allowable load
[kg]
RW
reference weight
[kg]
E-CJF01-D63-PD
E-CJF01
Flat bottom movable type
Q235A
Blue and white zinc plate...
-
PD
polypropylene
White
Double ball bearing
90
32
94
63
77
69
45
9
57.5
0
80
0.52
E-CJF02-D63-PD
E-CJF02
Flat bottom movable type
Q235A
Blue and white zinc plate...
Hardware double brake
PD
polypropylene
White
Double ball bearing
90
32
94
63
77
69
44
9
57.5
107
80
0.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청