XAD05 08 - Dark handle ??¡§¡§ Interior ??¡§¡§ Type C
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xad05_08.prj},{NB=XAD07-A94-G},{CODE=XAD07},{TYPE=Cxing 4kong},{MH=-},{MAT=SUS304},{SUR=Drawing},{A=94.0},{RP=-},{INS=G},{C=61.0},{D=60},{E=25},{H=17.0},{HH=14},{T=5.0},{M=M4},{MPOOL=4},{AA=76},{W=43},{V=63},{P=32},{WEI=0.08},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MH
Mounting holes
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
AA
A
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
P
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAD05-A90
XAD05
C type / 2 fixed
Two external threads
SUS304
Drawing
90.0
58.0
60
28
15.0
10
1.8
M4
74
45
61
0
0.03
XAD05-A120
XAD05
C type / 2 fixed
Two external threads
SUS304
Drawing
120.0
86.0
60
28
15.0
10
1.8
M4
100
45
91
0
0.05
XAD06-A119
XAD06
C type / 2 fixed
Two external threads
SUS304
mirror reflection
119.0
84.5
60
28
15.0
9
1.6
M5
100
40
90
0
0.07
XAD07-A94-G
XAD07
C type / 4 fixed
-
SUS304
Drawing
94.0
61.0
60
25
17.0
14
5.0
M4
76
43
63
32
0.08
XAD07-A109.5-G
XAD07
C type / 4 fixed
-
SUS304
Drawing
109.5
67.5
64
25
19.5
14
5.0
M4
88
42
73
38
0.10
XAD07-A138-G
XAD07
C type / 4 fixed
-
SUS304
Drawing
138.0
96.0
88
35
26.0
14
5.0
M4
110
64
99
65
0.17
XAD08-A94-G
XAD08
C type / 4 fixed
-
SUS304
mirror reflection
94.0
61.0
60
25
17.0
14
5.0
M4
76
43
63
32
0.08
XAD08-A109.5-G
XAD08
C type / 4 fixed
-
SUS304
mirror reflection
109.5
67.5
64
25
19.5
14
5.0
M4
88
42
73
38
0.10
XAD08-A138-G
XAD08
C type / 4 fixed
-
SUS304
mirror reflection
138.0
96.0
88
35
26.0
14
5.0
M4
110
64
99
65
0.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청