HAT11 16 - Handle, pentagonal handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hat11_16.prj},{NB=HAT11-M10-L30},{CODE=HAT11},{TYPE=wujiaobashou wailuowenxing},{HMAT=ABS},{NMAT=Q235},{LSUR=duxin},{M=10},{L=30},{LPOOL=30,40},{D=45},{D1=32},{H=17.0},{HH=0.0},{HH1=6},{WEI=0.04},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
NMAT
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAT11-M5-L10
HAT11
Pentagonal handle / exter...
ABS
Q235
Galvanized
5
35
22
14.0
0.0
5
0.01
HAT11-M6-L20
HAT11
Pentagonal handle / exter...
ABS
Q235
Galvanized
6
35
22
14.0
0.0
5
0.01
HAT11-M8-L30
HAT11
Pentagonal handle / exter...
ABS
Q235
Galvanized
8
42
26
16.0
0.0
6
0.03
HAT11-M10-L30
HAT11
Pentagonal handle / exter...
ABS
Q235
Galvanized
10
45
32
17.0
0.0
6
0.04
HAT16-M5-L0
HAT16
Pentagonal handle / inter...
ABS
brass
-
5
35
22
14.0
8.5
5
0.01
HAT16-M6-L0
HAT16
Pentagonal handle / inter...
ABS
brass
-
6
35
22
14.0
8.5
5
0.01
HAT16-M8-L0
HAT16
Pentagonal handle / inter...
ABS
brass
-
8
42
26
16.0
10.0
6
0.02
HAT16-M10-L0
HAT16
Pentagonal handle / inter...
ABS
brass
-
10
45
32
17.0
12.0
6
0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청