HAJ91 93 - Handle ball ??¡§¡§ external thread mounting type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haj91_93.prj},{NB=HAJ91-M8-D25},{CODE=HAJ91},{TYPE=wailuowenxing},{LMAT=SUM23},{LSUR=dunie},{BMAT=PF},{M=8},{D=25},{H=23},{L=8},{S=13},{T=5.0},{V=0},{WEI=0.025},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
LMAT
Screw material
ⁿ/ₐ
LSUR
Screw surface treatment / color
ⁿ/ₐ
BMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAJ91-M6-D20
HAJ91
External thread type
SUM23
Nickel plating
PF
6
20
18
7
10
3.6
0
0.012
HAJ91-M6-D25
HAJ91
External thread type
SUM23
Nickel plating
PF
6
25
23
7
10
3.6
0
0.017
HAJ91-M6-D30
HAJ91
External thread type
SUM23
Nickel plating
PF
6
30
28
7
10
3.6
0
0.025
HAJ91-M8-D20
HAJ91
External thread type
SUM23
Nickel plating
PF
8
20
18
8
13
5.0
0
0.019
HAJ91-M8-D25
HAJ91
External thread type
SUM23
Nickel plating
PF
8
25
23
8
13
5.0
0
0.025
HAJ91-M8-D30
HAJ91
External thread type
SUM23
Nickel plating
PF
8
30
28
8
13
5.0
0
0.033
HAJ91-M10-D30
HAJ91
External thread type
SUM23
Nickel plating
PF
10
30
28
10
17
6.0
0
0.049
HAJ93-M8-D35
HAJ93
External thread hexagon s...
S45C
black
-
8
35
32
15
4
0.0
4
0.044
HAJ93-M10-D40
HAJ93
External thread hexagon s...
S45C
black
-
10
40
37
18
5
0.0
5
0.099
HAJ93-M12-D50
HAJ93
External thread hexagon s...
S45C
black
-
12
50
48
20
6
0.0
6
0.123
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청