WDC03-1 WDC03-S1 - Japanese Standard Quick Clamp/Flange base/Push-pull compression type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H3-pneumatic clamp / quick clamp
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h3/wdc03-1_wdc03-s1.prj},{NB=WDC03-1},{CODE=WDC03-1},{INS=Flange base},{PRE=Internal thread pressing handle},{MAT=SS400},{SUR=galvanizing},{CLA=45},{STR=16.7},{HAN=190°},{DEA=50},{ATT=042007(nylon)},{LINK=Website link},{PPATH=wdc03-1_wdc03-s1/assem/wdc03-1_wdc03-s1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
INS
Installation method
ⁿ/ₐ
PRE
Pressure handle
ⁿ/ₐ
MAT
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
CLA
Clamping force
[kg]
STR
stroke
ⁿ/ₐ
HAN
Handle corner
ⁿ/ₐ
DEA
deadweight
[g]
ATT
Attachment (pressure head screw)
ⁿ/ₐ
WDC03-1
WDC03-1
Flange base
Internal thread pressing ...
SS400
galvanizing
45
16.7
190°
50
042007(nylon)
WDC03-S1
WDC03-S1
Flange base
Internal thread pressing ...
SS400
---
45
16.7
190°
50
042007(Stainless steel)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청