PLA-100 - probe standard type minimum installation center distance 100mil/2.54mm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pla-100.prj},{NB=PLA-100-2-01-090-A-20-00},{CODE=PLA-100},{TYPE=Standard type for ICT testing},{MAT1=2 steel/3 Beryllium copper},{MAT2=Nickel silver / bronze},{MAT3=steel},{SUR=Gold-plated},{OPT=PRA-100},{TEM=-40-80},{MAT4=2},{SHAPE=01},{DIA=090},{COA=A},{FORCE=20},{SIZE=00},{MEC1=4.3},{MEC2=6.35},{ELE1=5-8},{ELE2=Less than20},{HEIGHT=10.5/13/16 variable},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
The Needle shaft material
ⁿ/ₐ
MAT2
The Inner tube material
ⁿ/ₐ
MAT3
The spring material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparatoin
ⁿ/ₐ
OPT
Optional needle sleeve
ⁿ/ₐ
TEM
Temperature range
ⁿ/ₐ
MEC1
Mechanical data work stroke
ⁿ/ₐ
MEC2
Mechanical data stroke max
ⁿ/ₐ
ELE1
Electrical data rated current
[A]
ELE2
Electrical data rated resistance
[mΩ]
HEIGHT
Installation height with needle sleeve
ⁿ/ₐ
PLA-100-2-01-090-A-20-00
PLA-100
Standard type for ICT tes...
2 steel/3 Beryllium coppe...
Nickel silver / bronze
steel
Gold-plated
PRA-100
-40-80
4.3
6.35
5-8
Less than20
10.5/13/16 variable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청