EFE01 31 - Round Bar ?¡è OD Fixed / OD Specified Type ?¡è S45C/SS400
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G1-Round Bars / Hexagonal profile / Resin Rods
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g1/efe01_31.prj},{NB=EFE11-D15-L12},{CODE=EFE11},{TYPE=Outer diameter Fixed type},{MAT=Q235},{MAT1=SS400},{SUR=-},{D=15},{DTOL=0/-0.1},{DPOOL=15},{L=12},{LPOOL=[12:750/1]},{ABAC=N/A},{ABACPOOL='N/A','N/A','AB','AB','AC','AC'},{ZZAB=0},{ZZABPOOL=3,4,5,6,8},{ZZAC=0},{ZZACPOOL=3,4,5,6,8},{C=0.4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D Tolerance
[mm]
LTOL
L Tolerance
ⁿ/ₐ
C
[mm]
EFE01-D3-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D4-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D5-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D6-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D8-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D10-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D12-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D13-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D15-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D16-L12
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE01-D18-L18
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.8
EFE01-D20-L18
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.8
EFE01-D25-L18
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.8
EFE01-D30-L18
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.8
EFE01-D35-L30
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.2
+0.28/-0.28
0.8
EFE01-D40-L30
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.2
+0.28/-0.28
0.8
EFE01-D50-L30
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.2
+0.28/-0.28
0.8
EFE01-D60-L30
EFE01
OD fixed type
45
S45C
-
0/-0.2
+0.28/-0.28
0.8
EFE02-D3-L12
EFE02
OD fixed type
45
S45C
Black
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE02-D4-L12
EFE02
OD fixed type
45
S45C
Black
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE02-D5-L12
EFE02
OD fixed type
45
S45C
Black
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE02-D6-L12
EFE02
OD fixed type
45
S45C
Black
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE02-D8-L12
EFE02
OD fixed type
45
S45C
Black
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE02-D10-L12
EFE02
OD fixed type
45
S45C
Black
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
EFE02-D12-L12
EFE02
OD fixed type
45
S45C
Black
0/-0.1
+0.18/-0.18
0.4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청