QJL01 10 - Roller Bar Plastic Roller Type/Plastic Roller Cross Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qjl01_10.prj},{NB=QJL01-L250},{CODE=QJL01},{TYPE=Plastic roller type},{MAT=POM (polyacetal)},{MAT1=SPCC},{MAT2=Q235},{MAT3=POM (polyacetal)},{SUR=Galvanized},{SUR1=Galvanized},{L=250},{P=14},{H=26},{D=12},{T=57.0},{TT=0.8},{LOAD=5kgf (49N)},{LINK=website link},{PPATH=qjl01_10/assem/qjl01_10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Wheel material
ⁿ/ₐ
MAT1
Frame material
ⁿ/ₐ
MAT2
Shaft material
ⁿ/ₐ
MAT3
Axle support material
ⁿ/ₐ
SUR
Frame surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR1
Shaft surface treatment
ⁿ/ₐ
N
(Number of mounting holes)
[PCS]
P
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
LOAD
Load resistance (single row pulley)
ⁿ/ₐ
QJL01-L250
QJL01
Plastic roller type
POM (polyacetal)
SPCC
Q235
POM (polyacetal)
Galvanized
Galvanized
5
14
26
12
57.0
0.8
5kgf (49N)
QJL10-L250
QJL10
Plastic roller cross type
POM (polyacetal)
SPCC
Q235
POM (polyacetal)
Galvanized
Galvanized
5
14
30
20
4.8
0.8
5kgf (49N)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청