QBR81 86 - Guide wheel/Single sided flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qbr81_86.prj},{NB=QBR82-D30},{CODE=QBR82},{TYPE=Single sided flange type/Single row bearing},{MAT1=POM(Black)},{SUR=-},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Spring Steel},{D=30},{LINK=Website Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
body Material
ⁿ/ₐ
SUR
body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing Material
ⁿ/ₐ
MAT3
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
B
[mm]
ABE
Using bearings
ⁿ/ₐ
QBR81-D30
QBR81
Single sided flange type/...
S45C
Electroless Nickel Platin...
SUJ2
Spring Steel
22
6
13
17
12
8.5
3.0
6
606ZZ
QBR82-D30
QBR82
Single sided flange type/...
POM(Black)
-
SUJ2
Spring Steel
22
6
13
17
12
8.5
3.0
6
606ZZ
QBR85-D30
QBR85
Single sided flange type/...
S45C
Electroless Nickel Platin...
SUJ2
Spring Steel
22
6
13
17
18
14.0
3.0
12
606ZZ*2
QBR86-D30
QBR86
Single sided flange type/...
POM(Black)
-
SUJ2
Spring Steel
22
6
13
17
18
14.0
3.0
12
606ZZ*2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청