DFC01 - 8-shaped coupling. Screw type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dfc01.prj},{NB=DFC01-D15-d3-e3},{CODE=DFC01},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT=luhejin},{MAT1=juanzhi},{SUR=yangjiyanghua},{FJ=neiluijiaojindingluoding},{D=15},{DD=3.00},{EE=3.00},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Elastomer material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
EETOL
Etol
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NL
Tightening torque (N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
Rated torque (N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
Maximum speed (rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
Moment of inertia (kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
Static Torque Rigidity (N-m/rad)
ⁿ/ₐ
JX
Radial deviation (mm)
ⁿ/ₐ
JXPC
Angular deviation?¨º?¡ì??)
ⁿ/ₐ
ZXPC
Axial deviation (mm)
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (g)
[g]
DFC01-D15-d3-e3
DFC01
Screw type
Aluminum alloy
Polyurethane
Anodizing
Hexagon socket set screw
+0.018/-0.018
+0.018/-0.018
24
20
1.8
2.5
M3
1.2
0.5
8000
4.5*10^-4
15
1
2
±2-5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청