DEP21 - Spindle coupling/Clamp with screw at one end The other end is fixed by bushing/Quincunx style
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dep21.prj},{NB=DEP21-D20-d4},{CODE=DEP21},{TYPE=Clamp with screw at one end The other end is fixed by bushing},{MAT1=aluminium alloy},{MAT2=polyurethane},{SUR=clear anodizing},{ENC=Hexagon socket head cap screw},{D=20},{DD=4},{OPT=N},{DDHH=0.0},{ANG=1},{LINK=Website link},{PPATH=dep21/assem/dep21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
subject material
ⁿ/ₐ
MAT2
Adjusting ring material
ⁿ/ₐ
SUR
subject surface preparation
ⁿ/ₐ
ENC
enclosure
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
F
[mm]
DD1
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LOC1
Locking torque
[N.m]
N
ⁿ/ₐ
LOC2
Locking torque
[N.m]
RAT
Rated torque
[N.m]
MAX
Maximum speed
[r/min]
MOM
Moment of inertia
[kg/m^2]
STA
Static torsional rigidity
[N.m/rad]
RAD
radial
[mm]
ANG
Angular direction
[°]
AXI
axial
[mm]
WEI
weight
[g]
DEP21-D20-d4
DEP21
Clamp with screw at one e...
aluminium alloy
polyurethane
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
36.5
11.0
10.0
9.0
5.0
10
M3
1.5
M3
1.2
5.0
15000
1.09x10^-6
51.6
0.07
1
-0.4~+1.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청