DCY11 16 - Magnetic coupling/planar drive
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcy11_16.prj},{NB=DCY11-D40-P10-d10},{CODE=DCY11},{TYPE1=Flat drive},{TYPE2=Screw clamp type},{MATERIAL=Aluminum alloy},{BST=Anodized},{MRST=Nickel},{D=40},{DD=10},{DC=N/A},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE2
type2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
bracket
ⁿ/ₐ
BST
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
MRST
Magnetic ring surface treatment
ⁿ/ₐ
P
Number of poles P
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
TORQUE1
Clearance 2.0mm
[N.m]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
DCY11-D40-P10-d10
DCY11
Flat drive
Screw clamp type
Aluminum alloy
Anodized
Nickel
10
35
25
6.0
13
M4
M4
1.82
3
1
DCY16-D40-P10-d10
DCY16
Flat drive
Screw clamp type
stainless steel
-
Nickel
10
35
25
6.0
13
M4
M4
1.82
3
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청