DCS01 02 - Rigid coupling ??¨¨ Separation type ??¨¨ Aluminum alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcs01_02.prj},{NB=DCS01-D32-d10-e10},{CODE=DCS01},{TYPE=fenglixing},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=32},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14},{EE=10},{L=32},{A=11.0},{F=8},{M=4.0},{ALT=2.0},{MNO=19000},{INM=9.3x10*6},{RST=2.5},{WEI=61.0},{T=1},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
[mm]
EETOL
e tolerance
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
ALT
Allowable torque
[N*m]
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
[kg*m/s^2]
RST
Screw tightening torque
[N*m]
WEI
weight
[g]
DCS01-D16-d5-e5
DCS01
Separate type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
4
2.5
0.3
39000
3.2x10*7
1.0
8.8
DCS01-D20-d6-e6
DCS01
Separate type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
5
2.5
0.5
31000
8.7x10*7
1.0
15.0
DCS01-D25-d8-e8
DCS01
Separate type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
6
3.0
1.0
25000
2.7x10*6
1.5
29.0
DCS01-D32-d10-e10
DCS01
Separate type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
8
4.0
2.0
19000
9.3x10*6
2.5
61.0
DCS02-D16-d5-e5
DCS02
Separate type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
16
+0.018/0
+0.018/0
16
5.0
4
2.5
0.3
39000
8.2x10*7
1.0
22.0
DCS02-D20-d6-e6
DCS02
Separate type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
20
+0.018/0
+0.018/0
20
6.5
5
2.5
0.5
31000
2.4x10*6
1.0
41.0
DCS02-D25-d8-e8
DCS02
Separate type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
25
+0.022/0
+0.022/0
25
9.0
6
3.0
1.0
25000
7.3x10*6
1.5
80.0
DCS02-D32-d10-e10
DCS02
Separate type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
32
+0.022/0
+0.022/0
32
11.0
8
4.0
2.0
19000
2.5x10*5
2.5
160.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청