DBN46 47 - Diaphragm coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn46_47.prj},{NB=DBN46-D87-d20-e20},{CODE=DBN46},{TYPE=luodinggudingjiancaoxingshuangmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=87},{DD=20},{DDPOOL=20,22,24,25,30,35},{EE=20},{D1=56},{L=94.0},{L1=30},{M=M6-L16},{M1=15},{MPOOL=6},{MD=10.0},{MK=6},{ML=16},{MS=5},{TIT=15},{ALT=180},{AIA=0.6},{AIE=0.2},{AIO=+1.0/-1.0},{SMO=140000},{MNO=6000},{INM=1.94x10*3},{WEI=1900},{B1=71},{L4=10},{W=7.0},{DD1=11.0},{L3=20},{DD3=46},{R=100},{RL=136},{F=10.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
Hexagon socket head cap screw M-L
ⁿ/ₐ
M1
Hexagon socket head cap screw tightening torque (N-m)
ⁿ/ₐ
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBN46-D65-d15-e15
DBN46
Screw fixed keyway double...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
42
77.0
25
M5-L12
15
7
60
0.6
0.2
+0.6/-0.6
58000
8000
4.87x10*4
884
DBN46-D87-d20-e20
DBN46
Screw fixed keyway double...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
56
94.0
30
M6-L16
15
15
180
0.6
0.2
+1.0/-1.0
140000
6000
1.94x10*3
1900
DBN47-D65-d15-e15
DBN47
Screw fixed keyway double...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
42
77.0
25
M6-L20
15
7
120
1.0
0.2
+0.6/-0.6
15000
7000
1.2x10*4
440
DBN47-D87-d20-e20
DBN47
Screw fixed keyway double...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
56
94.0
30
M8-L25
15
15
200
1.0
0.2
+0.6/-0.6
35000
5500
4.3x10*3
900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청