DBL06 - Diaphragm keyless coupling ?¡è double diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl06.prj},{NB=DBL06-D65-d17-e17},{CODE=DBL06},{TYPE=mianjianshi/shuangmopian},{MTM=lvhejing},{DIM=SUS301CSP},{D=65},{DD=17},{DDPOOL=17},{EE=17},{L1=26.5},{L2=5.5},{L3=16.0},{D1=41},{PCD=32},{HBS=M5x25},{HBT=6},{ALT=20},{AD=0.6},{AIE=0.2},{AE=+0.6/-0.6},{SMO=47000},{MNO=8000},{INM=2.33x10*-4},{WEI=351},{DD1=40},{DD2=9.2},{M=5},{MD=8.5},{MK=3.5},{MS=8},{ML1=12},{ML2=25},{B1=53},{R=50},{RL=77},{LL1=14.5},{LL2=10},{W1=1.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
L
[mm]
L2
[mm]
L3
l3
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
HBS
Hexagon bolt (keyless) size
ⁿ/ₐ
HBT
Hexagon bolt (keyless) tightening torque
[N.m]
ALT
Allowable torque
[N.m]
AD
Allowable declination
[°]
AE
Allowable axial amplitude
[mm]
SMO
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MNO
Maximum number of revolutions
[r/min]
INM
Moment of inertia
[kg.m²]
WEI
weight
[g]
DBL06-D40-d10-e10
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
40
18.0
3.4
10.2
32
23
M4x18
3.5
6
1.0
+0.5/-0.5
6300
10000
2.65x10*-5
117
DBL06-D40-d14-e14
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
40
18.0
3.4
10.2
35
27
M4x18
3.5
6
1.0
+0.5/-0.5
6300
10000
2.65x10*-5
117
DBL06-D40-d16-e16
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
40
18.0
3.4
10.2
35
27
M4x18
3.5
6
1.0
+0.5/-0.5
6300
10000
2.65x10*-5
117
DBL06-D65-d15-e15
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
26.5
5.5
16.0
41
29
M5x25
6
20
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D65-d16-e16
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
26.5
5.5
16.0
41
30
M5x25
6
20
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D65-d17-e17
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
26.5
5.5
16.0
41
32
M5x25
6
20
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D65-d18-e18
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
26.5
5.5
16.0
44
35
M5x25
6
20
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D65-d20-e20
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
22.0
5.5
16.0
48
37
M5x22
6
40
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D65-d24-e24
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
22.0
5.5
16.0
53
42
M5x22
6
40
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D65-d30-e30
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
22.0
5.5
16.0
58
45
M5x22
6
40
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D65-d35-e35
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
65
22.0
5.5
16.0
63
51
M5x22
6
40
0.6
+0.6/-0.6
47000
8000
2.33x10*-4
351
DBL06-D87-d25-e25
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
87
30.0
7.0
20.0
62
50
M6x30
13.7
200
0.6
+1.0/-1.0
140000
6000
2.49x10*-3
2300
DBL06-D87-d30-e30
DBL06
Keyless/double diaphragm
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
87
30.0
7.0
20.0
66
54
M6x30
13.7
250
0.6
+1.0/-1.0
140000
6000
2.49x10*-3
2300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청