VBF01 02 - 25 series towline
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbf01_02_asmtab.prj},{NB=VBF01-F25-R55-N1-VEF06-F25},{CODE=VBF01},{TYPE=25xilietuolian},{OD=leiwaijingkaikou},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=25},{R=55},{CON=VEF06},{N=1},{P=46},{MCD=22},{OML=1.0},{MLO=1.3},{MALT=70},{MAV=30},{PPATH=vbf01_02/assem/vbf01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Opening direction
ⁿ/ₐ
BE
beam
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ATEM
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
SR
Smoldering level
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
CONF
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
Actual installation height HF
[mm]
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
OML
Maximum overhead load
[kg/m]
MLO
Maximum overhead length
[m]
MALT
Maximum allowable travel
[m]
MAV
Maximum allowable vertical suspension
[m]
SIN
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
VBF01-F25-R55-N1-VEF06-F2...
VBF01
25 series towline
Inner and outer diameter ...
Bridge type
Single cavity
Engineering plastic
black
-20??~80??
UL94-V0
Connector
F25
145
125
276
175
38
46
22
1.0
1.3
70
30
24.72
3
VBF02-F25-R55-N1-VEF06-F2...
VBF02
25 series towline
Inner and outer diameter ...
Closed
Single cavity
Engineering plastic
black
-20??~80??
UL94-V0
Connector
F25
145
125
276
175
38
46
22
1.0
1.3
70
30
24.72
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청