BBU1200 1304 - Self-aligning ball bearing ??¨¨ precision type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbu1200_1304.prj},{NB=BBU1202},{CODE=BBU},{CODE1=1},{ZCJD=GB/T307.1 6ji},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{TYPE=BBU1202},{DD=15},{D=35},{B=11},{RR1=0.6},{CR=7.60},{COR=1.75},{RPM=18000},{DB=19.0},{DA=31.0},{RR=0.6},{GG=51},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CODE1
Bearing type code
ⁿ/ₐ
ZCJD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing national standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
D minimum unit 0.5
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
RR1
r1
[mm]
CR
Basic rated load Cr (moving) KN
[KN]
COR
Basic rated load Cor (static) KN
[KN]
RPM
Allowable speed
[1/min]
DB
Installation size db(min)
[mm]
DA
Installation size da(max)
[mm]
RR
Installation size r(max)
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
BBU1200
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1200
10
30
9
0.6
5.55
1.19
22000
14.0
26.0
0.6
33
BBU1300
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1300
10
35
11
0.6
7.35
1.62
20000
14.0
31.0
0.6
57
BBU1201
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1201
12
32
10
0.6
5.70
1.27
22000
16.0
28.0
0.6
39
BBU1301
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1301
12
37
12
1.0
9.65
2.16
18000
17.0
32.0
1.0
66
BBU1202
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1202
15
35
11
0.6
7.60
1.75
18000
19.0
31.0
0.6
51
BBU1302
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1302
15
42
13
1.0
9.70
2.29
16000
20.0
37.0
1.0
93
BBU1203
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1203
17
40
12
0.6
8.00
2.01
16000
21.0
36.0
0.6
72
BBU1303
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1303
17
47
14
1.0
12.70
3.20
14000
22.0
42.0
1.0
130
BBU1204
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1204
20
47
14
1.0
10.00
2.61
14000
25.0
42.0
1.0
120
BBU1304
BBU
1
GB/T307.1 Level 6
GCr15
SUJ2
BBU1304
20
52
15
1.1
12.60
3.35
12000
26.5
45.5
1.0
165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청