UCFX08 14-ASAHI - Asahi bearing with seat, medium-sized square seat outer spherical ball bearing, cast shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfx08_14-asahi.prj},{NB=UCFX08-ASAHI},{CODE=UCFX...ASAHI},{TYPE=Medium square seat outer spherical ball bearing},{MAT1=HT200 grey cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=8},{LINK=weblink},{PPATH=ucfx08_14-asahi/assem/ucfx08_14-asahi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of bearing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A0
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BOLT
Bolt
[mm]
CR
Dynamic (Cr) rated load
[KN]
COR
Static (Cor) rated load
[KN]
WEI
weight
[kg]
UCFX08-ASAHI
UCFX...ASAHI
Medium square seat outer ...
HT200 grey cast iron
GCr15
40
137
40
105
19
14
22
52.2
49.2
19.0
M16
33.0
20.5
1.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청