T-BDP - Bearing with seat, with narrow vertical seat outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdp.prj},{NB=T-BDP-206},{CODE=T-BDP},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=206},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=30},{H=42.9},{L=94},{J=66},{A=48},{H0=84},{H1=13},{S=15.9},{B=38.1},{F=18},{M=M14*2},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{NM=21~37},{MG=1200},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
MAT
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
H0
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
F
select
[mm]
M
Stop screw
ⁿ/ₐ
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
XX
Mounting hole position deviation
[mm]
NM
Tight torque
[N*m]
MG
weight
ⁿ/ₐ
T-BDP-203
T-BDP
Standard type (TR)
203
HT200 gray cast iron
GCr15
17
30.2
70
48
36
57
10
11.5
27.4
9
M8*12.5
+0.5/-0.5
0.6
12~21
-
T-BDP-204
T-BDP
Standard type (TR)
204
HT200 gray cast iron
GCr15
20
30.2
76
52
40
62
11
12.7
31.0
13
M10*1.5
+0.5/-0.5
0.6
12~21
630
T-BDP-205
T-BDP
Standard type (TR)
205
HT200 gray cast iron
GCr15
25
36.5
84
56
38
72
12
14.3
34.0
15
M10*1.5
+0.5/-0.5
0.6
12~21
800
T-BDP-206
T-BDP
Standard type (TR)
206
HT200 gray cast iron
GCr15
30
42.9
94
66
48
84
13
15.9
38.1
18
M14*2
+0.5/-0.5
0.6
21~37
1200
T-BDP-207
T-BDP
Standard type (TR)
207
HT200 gray cast iron
GCr15
35
47.6
110
80
48
95
13
17.5
42.9
20
M14*2
+0.5/-0.5
0.8
21~37
1700
T-BDP-208
T-BDP
Standard type (TR)
208
HT200 gray cast iron
GCr15
40
49.2
116
84
54
100
13
19.0
49.2
20
M14*2
+0.5/-0.5
0.8
21~37
2000
T-BDP-209
T-BDP
Standard type (TR)
209
HT200 gray cast iron
GCr15
45
54.2
120
90
60
108
13
19.0
49.2
25
M14*2
+0.5/-0.5
0.8
21~37
2200
T-BDP-210
T-BDP
Standard type (TR)
210
HT200 gray cast iron
GCr15
50
57.2
130
94
60
116
14
19.0
51.6
25
M16*2
+0.5/-0.5
0.8
53~93
2800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청