T-BDL - Bearing with seat, with light vertical seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdl.prj},{NB=T-BDL-203G},{CODE=T-BDL},{TYPE1=Standard type},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{TYPE=203G},{NAT=SBLP203G},{DD=17},{H=30.2},{L=114},{J=87},{A=25},{H0=57.0},{N=11.0},{N1=16},{H1=12},{S=6.0},{B=22},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{M=M10},{NM=12~21},{CR=9550},{COR=9550},{MG=340},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
NAT
National standard model
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
H0
[mm]
N
select
[mm]
N1
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
XX
Mounting hole position deviation
[mm]
M
Stop screw
ⁿ/ₐ
NM
Tight torque
[N*m]
CR
Basic load rating move(Cr)
[N]
COR
Basic load rating quiet(Cor)
[N]
MG
weight
[g]
T-BDL-202G
T-BDL
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
202G
SBLP202G
15
30.2
114
87
25
57.0
11.0
16
12
6.0
22
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
9550
4780
360
T-BDL-203G
T-BDL
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
203G
SBLP203G
17
30.2
114
87
25
57.0
11.0
16
12
6.0
22
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
9550
9550
340
T-BDL-204G
T-BDL
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
204G
SBLP204G
20
33.3
125
97
27
63.8
11.5
16
14
7.0
25
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
500
T-BDL-205G
T-BDL
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
205G
SBLP205G
25
36.5
130
100
29
69.5
11.5
16
15
7.5
27
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
14000
7880
600
T-BDL-206G
T-BDL
Standard type
HT200 gray cast iron
GCr15
206G
SBLP206G
30
42.9
156
121
33
82.0
14.0
21
16
8.0
30
+0.5/-0.5
0.6
M12
21~37
19500
11200
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청