E-BGJ03 - Economical bearing with seat/Single bearing T-type/Height H Select chamfer type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/e-bgj03.prj},{NB=E-BGJ03-6801ZZ-h15},{CODE=E-BGJ03},{TYPE=Height h Select chamfer type},{MAT1=GCR15},{MAT2=aluminium alloy},{MAT3=Spring steel},{SUR=Natural color anodizing (matte)},{MOD=6801},{SEAL=ZZ(Double cover type)},{HH=15},{V=2},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing pedestal material
ⁿ/ₐ
MAT3
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Bearing pedestal surface preparation
ⁿ/ₐ
SEAL
seal ring
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
DD1
D1
ⁿ/ₐ
RET
Retaining ring model
ⁿ/ₐ
E-BGJ03-6801ZZ-h15
E-BGJ03
Height h Select chamfer t...
GCR15
aluminium alloy
Spring steel
Natural color anodizing (...
ZZ(Double cover type)
12
21
18
5
2
30.0
58
46
30
10
8
8
5.3
TBP16-21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청