BJH01 06 - Bearing with seat/Short flange type/Backward combined radial bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bjh01_06.prj},{NB=BJH01-7002-N},{CODE=BJH01},{TYPE1=Combination},{MAT=SUJ2},{MAT1=S45C},{SUR1=fahei},{MAT2=SCM435},{SUR2=fahei},{TYPE=7002},{TYPEPOOL='7002','7003','7004','7005','7006','7007','7008','7009','7010'},{GB=N},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/xlno/BJH01-06.html},{PPATH=bjh01_06/assem/bjh01_06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Fixed seat/Cover/Inner ring fixing ring Material
ⁿ/ₐ
SUR1
Fixed seat/Cover/Inner ring fixing ring Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Screw material for cover fixing
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment of screws for cover plate fixing
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1g6
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.c.d
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
FJYG
Attachment oil seal
ⁿ/ₐ
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
R
r
[mm]
FJOXQ
Accessory O-ring
ⁿ/ₐ
LS
Cover fixing bolt
ⁿ/ₐ
DW1
Outer diameter of fixed collar
[mm]
DN
Inner diameter of fixed collar
[mm]
NT
Thickness of fixed collar
ⁿ/ₐ
BJH01-7002-N
BJH01
Combination
SUJ2
S45C
Black
SCM435
Black
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11
6.7
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
8.5
BJH02-7002-N
BJH02
Combination
SUJ2
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304
-
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11
6.7
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
8.5
BJH06-7002-N
BJH06
Combination
SUJ2
SUS304
-
SUS304
-
29
15
32
+0.025/0
9
20
75
48
12
28
50
-0.009/-0.025
62
11
6.7
6.5
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청