BJF93 94 - Bearing with seat/Guide flange type/Backward combined radial bearing + deep groove ball bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bjf93_94.prj},{NB=BJF93-7002-N-L60},{CODE=BJF93},{TYPE1=zuhexing},{MAT=SUJ2},{MAT1=S45C},{SUR1=fahei},{MAT2=SCM435},{SUR2=fahei},{TYPE=7002},{TYPEPOOL='7002','7003','7004','7005','7006','7007','7008','7009','7010'},{GB=N},{L=60},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
MAT
xxzcsgqzcmaterial
ⁿ/ₐ
MAT1
gdznqytzhgbthmaterial
ⁿ/ₐ
SUR1
gdznqytzhgbthSurface Preparation
ⁿ/ₐ
MAT2
gbgdylsmaterial
ⁿ/ₐ
SUR2
gbgdylsSurface Preparation
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
H7
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
TYPE2
Sshengougztype
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1g6
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
CD2
D2 for cover
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
PPCCDD
p.c.d
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD5
d5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
STT
St
[mm]
FJYG
fujianyoufeng
ⁿ/ₐ
RAA
Ra
[mm]
RBB
Rb
[mm]
RTT
Rt
[mm]
R
r
[mm]
FJOXQ
fujianOxingquan
ⁿ/ₐ
LS
gaibangudingyongls
ⁿ/ₐ
DW1
nqytzhdw
[mm]
DN
nqytzhdn
[mm]
V
cdV
ⁿ/ₐ
DW2
gdyzhdw
[mm]
DN2
gdyzhdn
[mm]
LC
changdu
[mm]
DW3
Second outer diameter of fixing collar
ⁿ/ₐ
DN3
Second inner diameter of fixing collar
ⁿ/ₐ
LC1
Length of fixing collar II
ⁿ/ₐ
BJF93-7002-N-L60
BJF93
zuhexing
SUJ2
S45C
fahei
SCM435
fahei
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
28
18
50
-0.009/-0.025
62
11
6.5
6.5
48
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
28
20
15
8.5
20
15
9.5
BJF94-7002-N-L60
BJF94
zuhexing
SUJ2
S45C
Fine sand spraying withou...
SUS304
-
10
15
32
+0.025/0
9
13
20
6002ZZ
75
48
12
28
18
50
-0.009/-0.025
62
11
6.5
6.5
48
6
8
40
6.5
3.5
3.1
21
32
22
5.0
XUE01-20-32-5
24
20
3.2
0.4
XTC01-20
M3-8
20
15
28
20
15
8.5
20
15
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청