BGL01 12 - Bearing with seat/Single bearing positioning type T/Datum type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bgl01_12.prj},{NB=BGL03-623ZZ-h10},{CODE=BGL03},{TYPE1=Datum type Height h selection type},{MAT=gang},{MAT1=A2017},{MAT2=SUS304},{SUR=Natural anodized (matte)},{TYPE=623},{TYPEPOOL=623,624,605,606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bgl01_12/assem/bgl01_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
D
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BGL01-623ZZ-h10
BGL01
Datum type Height h selec...
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
10
4.8
4.3
BGL02-623ZZ-h10
BGL02
Datum type Height h selec...
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
10
4.8
4.3
BGL03-623ZZ-h10
BGL03
Datum type Height h selec...
steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
10
4.8
4.3
BGL04-623ZZ-h10
BGL04
Datum type Height h selec...
stainless steel
A2017
SUS304
Natural anodized (matte)
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
10
4.8
4.3
BGL11-623ZZ-h10
BGL11
Datum type Height h speci...
steel
S45C
Spring steel
Black
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
10
4.8
4.3
BGL12-623ZZ-h10
BGL12
Datum type Height h speci...
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
3
10
+0.015/0
7
4
18.8
36
26
16
18.0
10
4.8
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청