BDV - Bearing with seat, with light diamond seat, outer spherical ball bearing, casting type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdv.prj},{NB=E-BDV-201G},{CODE=E-BDV},{TYPE=Economical},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{SPE=201G},{TOL=+0.5/-0.5},{DEV=0.6},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing pedestal material
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
NAT
National standard model
[mm]
DD
the inside diameter of
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
A1
H1
[mm]
A
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
BI
Bi
[mm]
TOL
Mounting hole size tolerance
[mm]
DEV
deviation
[mm]
BOLT
Bolt
ⁿ/ₐ
TOR
Tightening torque
[N*m]
CR
dynamic load CR
[N]
COR
Static load COR
[N]
WEI
weight
[g]
E-BDV-201G
E-BDV
Economical
HT200 gray cast iron
GCr15
SBLF201
12
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
22
+0.5/-0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
BDV-201G
BDV
Standard
HT200 gray cast iron
GCr15
SBLF201
12
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
22
+0.5/-0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청