BDJ02 BDS01 - Bearing with seat, miniature vertical seat outer spherical ball bearing · eccentric sleeve locking, casting molding
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdj02_bds01.prj},{NB=BDJ02-000},{CODE=BDJ02},{TYPE=Standard type · eccentric sleeve locking},{MAT1=zinc alloy},{MAT2=GCr15},{SPE=000},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing seat material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
GB
GB model
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
N
[mm]
BII
Bi
[mm]
MB
mounting bolts
[mm]
TT
Tightening torque
[N·m]
CR
basic load rating(Dynamic load)
[N]
COR
basic load rating(static load)
[N]
WEI
weight
[g]
BDJ02-000
BDJ02
Standard type · eccentric...
zinc alloy
GCr15
UP000
10
67
53
18
6
35
16
4.0
7
17.5
M6
4
4600
2000
77
BDS01-000
BDS01
Standard type · eccentric...
SUS304
SUS304
UP000
10
67
53
18
6
35
16
4.0
7
17.5
M6
4
4600
2000
77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청