BDB15 - Pedestal bearing / vertical pedestal outer spherical bearing with high center / cast shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdb15.prj},{NB=E-BDB15-201},{CODE=E-BDB15},{TYPE=Economical type},{MAT1=HT200 Grey cast iron},{MAT2=GCr15},{SPE=201},{TOL=±0.5},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material of bearing seat
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
GBM
Gb model
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
N1
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
TOL
Installation hole dimension (△) tolerance
[mm]
X
Installation hole position deviation x
[mm]
BOLT
Bolt
[mm]
TIG
Tightening torque
[N·m]
CR
Dynamic load Cr
[N]
COR
Static load Cor
[N]
WEI
weight
[g]
E-BDB15-201
E-BDB15
Economical type
HT200 Grey cast iron
GCr15
UCPH201
12
127
95
70
101
15
40
19
13
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
BDB15-201
BDB15
Standard type
HT200 Grey cast iron
GCr15
UCPH201
12
127
95
70
101
15
40
19
13
12.7
31.0
±0.5
0.6
M10
17
12800
6650
960
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청