LHF03 10 - 30 degree trapezoidal screw bearing assembly · Round / fixed side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhf03_10.prj},{NB=LHF08-Q8},{CODE=LHF08},{TYPE1=gudingce},{TYPE2=fangzhuandonggudingjian},{Q=8},{PPATH=lhf03_10/assem/lhf03_10_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type 1
ⁿ/ₐ
TYPE2
Type 2
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
PCD
[mm]
B
[mm]
DD1
[mm]
DD2
[mm]
HH
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
LM
Fastening nut
ⁿ/ₐ
BS
Fixed handle
ⁿ/ₐ
XH
Bearing Type
ⁿ/ₐ
ZXFZ
Allowable axial load
[mm]
LHF03-Q8
LHF03
Fixed side
Support component body
22
8
14
28
45
53
35
35
3.4
6.5
4.0
17
2.3
25.7
5
6.5
6
LEB81-M8
YHD-HAD26-M4-L32-J
608ZZ
1300
LHF08-Q8
LHF08
Fixed side
Anti-rotation fixture
22
8
14
28
45
53
35
35
3.4
6.5
4.0
17
2.3
25.7
5
6.5
6
LEB81-M8
YHD-HAD26-M4-L32-J
608ZZ
1300
LHF09-Q8
LHF09
Fixed side
Anti-rotation fixture for...
22
8
14
28
45
53
35
35
3.4
6.5
4.0
17
2.3
25.7
5
6.5
6
LEB81-M8
YHD-HAD26-M4-L32-J
608ZZ
1300
LHF10-Q12
LHF10
Fixed side
Anti-rotation fixture for...
24
8
16
36
54
54
44
44
4.5
8.0
4.5
18
2.3
29.2
5
8.5
10
LEB81-M12
YHD-HAD26-M4-L32-J
6001ZZ
2600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청