LEB11 LEG11 - Round flange screw support assembly ??¡§¡§ standard type ??¡§¡§ support side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb11_leg11.prj},{NB=LEB11-4},{CODE=LEB11},{TYPE=biaozhunxing},{TYPE1=zhichengce},{MAT=S50C},{SUR=fahei},{GG=4},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb11_led11/assem/leb11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Sur
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
G6
g6
[mm]
R
[mm]
PCD
[mm]
G
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
JD
Matching screw shaft diameter
[mm]
JDD
Shaft end outer diameter
[mm]
JDDTOL
Jddtol
[mm]
JA
ja
[mm]
JE
Retaining ring groove size
[mm]
JV
Jf
[mm]
JY
Jg
[mm]
DQ
Retaining ring
ⁿ/ₐ
LEB11-4
LEB11
Standard type
Support side
S50C
Black
3
10
6
4
18
-0.006/-0.017
32
24
25
3.4
6.5
4.0
4
3
-0.002/-0.010
2.7
7
4.35
0.50
TBP01-3
LED11-4
LED11
Standard type
Support side
S50C
Electroless nickel platin...
3
10
6
4
18
-0.006/-0.017
32
24
25
3.4
6.5
4.0
4
3
-0.002/-0.010
2.7
7
4.35
0.50
TBP03-3
LEG11-4
LEG11
Standard type
Support side
S50C
Black chrome plating
3
10
6
4
18
-0.006/-0.017
32
24
25
3.4
6.5
4.0
4
3
-0.002/-0.010
2.7
7
4.35
0.50
TBP03-3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청