LEB01 LED01 - Round flange screw support assembly, precision type, fixed side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb01_led01_leg01.prj},{NB=LEB01-4},{CODE=LEB01},{TYPE=Precision fixed side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=4},{LINK=webxxx},{CODE1=LEB81-1},{CODE2=LEB91-1},{PPATH=leb01_led01_leg01/assem/leb01_led01_leg01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
2/4/6Material
ⁿ/ₐ
MAT1
5material
ⁿ/ₐ
SUR
2/4/5/6Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
G6
D tolerance g6
[mm]
R
[mm]
PCD
[mm]
G
[mm]
T1
Installation method A
[mm]
E1
Installation method A
[mm]
T2
Installation method B
[mm]
E2
Installation method B
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
DIA
Oil seal applicable shaft diameter
ⁿ/ₐ
JD
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
[mm]
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
[mm]
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
[mm]
JA
Recommended shaft end machining size
[mm]
JB
Recommended shaft end machining size
[mm]
JC
Recommended shaft end machining size
[mm]
JM
Recommended nominal thread size
[mm]
JL
Recommended nominal thread size
ⁿ/ₐ
JT4
Suggested spacer ring length size
ⁿ/ₐ
LEB01-4
LEB01
Precision fixed side
S45C
SUJ2
Blackening
4
15.0
6
9.0
18.5
18
-0.006/-0.017
32
24
25
5.5
2.0
6.5
3.0
3.4
6.5
4.0
10
5.5
4
4
-0.001/-0.006
3
18
5
M4xP0.5
6.5
3.5
LED01-6
LED01
Precision fixed side
S45C
SUJ2
Electroless nickel platin...
6
20.0
7
13.0
22.0
22
-0.007/-0.020
35
28
28
5.5
3.5
6.5
4.5
2.9
5.5
3.5
12
9.4
8
6
-0.007/-0.020
4
28
8
M6xP0.75
8.0
5.0
LEG01-6
LEG01
Precision fixed side
S45C
SUJ2
Black chrome plating
6
20.0
7
13.0
22.0
22
-0.007/-0.020
35
28
28
5.5
3.5
6.5
4.5
2.9
5.5
3.5
12
9.4
8
6
-0.007/-0.020
4
28
8
M6xP0.75
8.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청