LCH54 - Grinding ball screw, shaft diameter 12, lead 5/10, standard nut type.
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lch54.prj},{NB=LCH54-12-5-L150-F9-P4},{CODE=LCH54},{TYPE=Standard nut type},{ROT=dextrorotation},{ACC=C5},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=high frequency},{HT2=carburizing and quenching},{HRD1=58-62hrc},{HRD2=58-62hrc},{SGZJ=12},{DC=5},{L=150},{F=9},{P=4},{Y=L-(46+F)},{A=30},{D=24},{D2=40},{E=5},{H=30},{T=10},{PCD=32},{DD=4.5},{BALL=2.500},{RING=2.8x1},{CD=6.48},{COJ=12.91},{ZZLA=N/A},{ZZLB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLD=N/A},{LD=0},{Q=0},{ZZLE=N/A},{LE=0},{ZZLF=N/A},{ZZLG=N/A},{LG=0},{ZZLH=N/A},{LH=0},{S=0},{ZZLJ=N/A},{LJ=0},{ZZLK=N/A},{LK=0},{LINK=webxxx},{PPATH=lch54/assem/lch54_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ROT
sense of rotation
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
MAT1
Lead screw material
ⁿ/ₐ
MAT2
Nut material
ⁿ/ₐ
HT1
Lead screw heat treatment
ⁿ/ₐ
HT2
Nut heat treatment
ⁿ/ₐ
HRD1
Screw hardness
ⁿ/ₐ
HRD2
Nut hardness
ⁿ/ₐ
SGZJ
Lead screw shaft diameter
[mm]
DC
lead
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
BALL
Ball diameter
[mm]
RING
Number of nut rings
[mm]
CD
C Basic rated load
ⁿ/ₐ
COJ
Co Basic rated load
ⁿ/ₐ
LINK
website link
ⁿ/ₐ
LCH54-12-5-L150-F9-P4
LCH54
Standard nut type
dextrorotation
C5
S55C
SCM415H
high frequency
carburizing and quenching
58-62hrc
58-62hrc
12
5
L-(46+F)
30
24
40
5
30
10
32
4.5
2.500
2.8x1
6.48
12.91
webxxx
LCH54-12-10-L150-F9-P4
LCH54
Standard nut type
dextrorotation
C5
S55C
SCM415H
high frequency
carburizing and quenching
58-62hrc
58-62hrc
12
10
L-(46+F)
42
24
40
5
30
10
32
4.5
2.500
2.8x1
6.30
12.62
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청