LMW51 71 - Linear bearing box unit - double lining / medium length / lengthened
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmw51_71.prj},{NB=LMW56-d8},{CODE=LMW56},{TYPE=Single lining},{CODE1=LMC05 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{SYHJWD=-15~80°C},{DD=8},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE1
Using bearing code
ⁿ/ₐ
MAT
Fixing material
ⁿ/ₐ
SUR
Fixing surface treatment
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
C
Basic rated load C (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
JTRXLJ
Static permissible moment
[N·m]
WEIGHT
weight
[g]
LMW51-d8
LMW51
Single lining
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
0/-0.010
58
42
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
7.5
430
785
4.30
100
LMW56-d8
LMW56
Single lining
LMC05 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
0/-0.010
58
42
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
7.5
430
785
4.30
100
LMW61-d16
LMW61
medium length
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
0/-0.015
100
74
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
1235
2355
25.60
445
LMW71-d10
LMW71
lengthened
LMC02 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
0/-0.012
93
70
13
26.0
21.0
8
40
28.0
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
585
1105
27.10
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청