LML01 22 - Linear bearing with flange, guide type and double lining type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lml01_22.prj},{NB=LML11-d6},{CODE=LML11},{TYPE=shuangchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TYPE1
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bushing material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT3
Cage material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
[°C]
DDG
d tolerance
[mm]
D
D size
[mm]
L
[mm]
LG
L tolerance
[mm]
V
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
Eccentricity (maximum)
[mm]
Y
Verticality
[mm]
C
Basic rated load C (moving) N
[N]
CO
Basic rated load CO (static) N
[N]
GY
Round flange weight
[g]
GF
Method blue weight
[g]
GDB
Side flange type weight
[g]
LML01-d6
LML01
Double lining
Round flange type
GCr15
SUJ2
56HRC??
-
GCr15
Resin
-15~80℃
0/-0.010
12
35
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
20
25
LML02-d6
LML02
Double lining
Round flange type
GCr15
SUJ2
56HRC??
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
-15~80℃
0/-0.010
12
35
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
20
25
LML11-d6
LML11
Double lining
Method blue
GCr15
SUJ2
56HRC??
-
GCr15
Resin
-15~80℃
0/-0.010
12
35
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
20
25
LML12-d6
LML12
Double lining
Method blue
GCr15
SUJ2
56HRC??
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
-15~80℃
0/-0.010
12
35
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
20
25
LML21-d6
LML21
Double lining
Flange type
GCr15
SUJ2
56HRC??
-
GCr15
Resin
-15~80℃
0/-0.010
12
35
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
20
25
LML22-d6
LML22
Double lining
Flange type
GCr15
SUJ2
56HRC??
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
-15~80℃
0/-0.010
12
35
+0.3/-0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
20
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청